SKINMATIC® QUICK Set 1
SKINMATIC® QUICK Set 1, herramienta de montaje métrico para instalaciones en espacios muy reducidos, manejo fácil y seguro al usar el sistema de trinquete abierto
Beneficios
- Fácil montaje de los cables en caso de alta densidad de empaquetamiento
- Ahorro significativo de tiempo y dinero
- Fácil y seguro de usar, con un sistema de trinquete abierto
- 4 tamaños (M12, 16, 20, 25), una única herramienta
Ámbito de uso
- Conjunto de trinquetes para el ensamblaje eficiente de prensaestopas metálicos y poliamidas SKINTOP®
- MANGO DE PAR SKINMATIC® opcional con soporte de 9x12 mm hasta la adición de SKINMATIC® QUICK SET 1
Características de producto
- Herramienta hecha de acero de alta calidad
- Caja para almacenaje y transporte incluida
- 1 x R1 - trinquete
- 1 x V1 - extensión
- 5 juegos para tuercas de tamaño diferente (N) 15, 16, 19, 20, 25, 30, aptas para el trinquete tipo R1
Aviso
- Tuerca N15 para M12 poliamida
- Tuerca N16 para M12 latón
- Tuerca N19 para M16 poliamida
- Tuerca N 20 para M16 latón (prolongación)
- Tuerca N 25 para M20 poliamida y latón
- Tuerca N30 para M25 poliamida y latón
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000149
- ETIM 5.0 Class-Description: Tool set
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000149
- ETIM 6.0 Class-Description: kit de herramientas
- No está sujeto a la directiva RoHS
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.