SKINMATIC® QUICK Set 1

SKINMATIC® QUICK Set 1, herramienta de montaje métrico para instalaciones en espacios muy reducidos, manejo fácil y seguro al usar el sistema de trinquete abierto

Ahorro en tiempo de instalaciónFiabilidad

Referencia Denominación de pieza/tamañoAncho de llave en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINMATIC® TORQUE WRENCH (llaves inglesas)
61610012
SKINMATIC® DMG 2-10 Nm-1
61610013
​SKINMATIC® DMG 5-25 Nm-1
SKINMATIC® QUICK SET 1
61610000QUICK SET 115, 16, 19, 20, 25, 301

Beneficios

  • Fácil montaje de los cables en caso de alta densidad de empaquetamiento
  • Ahorro significativo de tiempo y dinero
  • Fácil y seguro de usar, con un sistema de trinquete abierto
  • 4 tamaños (M12, 16, 20, 25), una única herramienta

Ámbito de uso

  • Conjunto de trinquetes para el ensamblaje eficiente de prensaestopas metálicos y poliamidas SKINTOP®
  • MANGO DE PAR SKINMATIC® opcional con soporte de 9x12 mm hasta la adición de SKINMATIC® QUICK SET 1

Características de producto

  • Herramienta hecha de acero de alta calidad
  • Caja para almacenaje y transporte incluida
  • 1 x R1 - trinquete
  • 1 x V1 - extensión
  • 5 juegos para tuercas de tamaño diferente (N) 15, 16, 19, 20, 25, 30, aptas para el trinquete tipo R1

Aviso

  • Tuerca N15 para M12 poliamida
  • Tuerca N16 para M12 latón
  • Tuerca N19 para M16 poliamida
  • Tuerca N 20 para M16 latón (prolongación)
  • Tuerca N 25 para M20 poliamida y latón
  • Tuerca N30 para M25 poliamida y latón

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000149
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tool set

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000149
  • ETIM 6.0 Class-Description: kit de herramientas

  • No está sujeto a la directiva RoHS
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.