Tubo termoretráctil HOTY
El tubo termorretráctil HOTY es un tubo de PVC con una buena relación calidad-precio para proteger y aislar los cables, no propagador del fuego, color negro y resistente frente a radiación UV, con una relación de contracción de 2:1.
De pared delgada
Beneficios
- Económico
- Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV
- No propagador de la llama
- Transporte seguro garantizado por una ligera presión
Ámbito de uso
- Aislamiento, protección y agrupación de cables.
Normas de referencia / Aprobaciones
- No propagador de la llama, conforme a UL94 VO
Aviso
- Temperatura de almacenaje: máx. +18º C
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil
Aviso
- Pared única / pared fina
- Resistencia dieléctrica: 20 kV/ mm
Info
- Relación de contracción: 2:1
Colores disponibles
- Negro (resistencia a rayos UV)
Material
- PVC
Rango de temperaturas
- desde -20 °C hasta +90 °C
- Temperatura de contracción: +120 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
