e-Shop

Kit de tubos termoretráctiles PROTECT

El kit de tubos termorretráctiles PROTECT contiene un surtido de tamaños comunes de PROTECT en una práctica caja. El kit se utiliza principalmente para fines de reparación y mantenimiento.

Gran resistencia químicaAhorro en tiempo de instalación

cRUus

Referencia Descripción de la piezaUnidad base

Precio (base)

61742465PROTECT Set

Beneficios

  • El kit de tubos termoretráctiles PROTECT incluye una pistola de aire.

Ámbito de uso

  • Ideal para mantenimiento y reparaciones, la investigación y el desarrollo, así como la producción de pequeñas series

Características de producto

  • Ignífuga (excepto color: transparente)
  • Sin siliconas
  • Resistente a la radiación UV (solo color negro)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Aceptación UL224 (excepto color: transparente)
  • N.º de registro UL: E476215 (excepto color: transparente)

Aviso

  • No es resistente a los aceites de motor

Entrega

  • El set de tubos termocontraíbles en un práctico maletín
  • Surtido de tubo termoretráctil PROTECT de diferentes tamaños
  • Content:
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
    5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
    1 x HOT GUN

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo termorretráctil

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo retráctil

Aviso

  • Pared única / pared fina
  • Resistencia dieléctrica: 20 kV/ mm

Info

  • Relación de contracción: 2:1

Material

  • Poliolefina reticulada por irradiación

Rango de temperaturas

  • desde -55 °C hasta +135 °C
  • Temperatura de contracción: +90°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.