e-Shop

Pistola de aire caliente HG 2320

La pistola de aire caliente HG 2320 para productos termorretráctiles tiene un diseño robusto y temperaturas ajustables.

Referencia Descripción de la piezaMáx. capacidad de calentamientoTemperatura del aire que se puede llegar a alcanzarUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61801246
Pistola de aire caliente HG 2320 E23006501

Beneficios

  • Es posible la utilización con una mano
  • Cuatro programas configurables
  • Pantalla óptica LCD para visualizar temperatura y velocidad
  • Pistola de aire caliente de alto rendimiento, con regulación electrónica y flujo constante de aire, temperatura ajustable y pantalla LCD para uso profesional
  • Visualización de restos de calor que evita quemaduras

Ámbito de uso

  • Carcasa resistente para su uso manual estacionario.
  • Cuadros eléctricos y cableado de equipos

Características de producto

  • La configuración de la temperatura se ajusta de manera progresiva
  • Con doble protección frente al recalentamiento - termostato y fusible térmico
  • Toma de aire con rejilla protectora contra las impurezas de grano grueso
  • La configuración de la velocidad se ajusta de manera progresiva

Aviso

  • Vida del motor: 1.000 h

Entrega

  • Pistola de aire caliente, caja de poliamida, boquilla reductora de 9 mm, boquilla reflectora, variedad de diferentes tubos termoretráctiles (100 pc, Ø 1,6 – 9,5 mm)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001383
  • ETIM 5.0 Class-Description: Soplador/pistola de aire caliente (eléctrico)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001383
  • ETIM 6.0 Class-Description: soplador/pistola de aire caliente (eléctrico)

General

  • Tamaño:
    Sin caja: 253 x 86,5 x 200 mm
    Con caja: 395 x 100 x 320 mm
  • Peso incluyendo el embalaje: 2195 g

Aviso

  • Longitud del cable de alimentación: 3 m
  • 230 V, 50/60 Hz

Info

  • Volumen de aire: 150 - 500 l/min, ajustable
  • 2 niveles

Rango de temperaturas

  • 80 - 650 °C, ajustable

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Garantía limitada a 500 horas de trabajo o 1 año