TY-RAP® Railway

La brida de sujeción TY - RAP® Railway es una brida de sujeción de PA 6.6. Es libre de halógenos y especialmente adecuada para el uso en edificios públicos, aeropuertos, hospitales, etc. Gracias a la certificación DIN EN 45545-2 HL2, es posible el uso en el transporte ferroviario.

  • Brida de sujeción para aplicaciones ferroviarias
  • Hazard Level: HL 2

CarrilNo propagador de la llamaLibre de halógenos

No data available for display
No data available for display
Referencia Descripción de la piezaUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

61723330
TY 23 MFR RWNo92.0 x 2.42.0 - 16.080.01000
61723331
TY 232 MFR RWNo203.0 x 2.42.0 - 50.080.01000
61723332
TY 24 MFR RWNo140.0 x 3.62.0 - 29.0180.01000
61723333
TY 25 MFR RWNo186.0 x 4.83.5 - 45.0220.01000
61723334
TY 28 MFR RWNo360.0 x 4.83.5 - 102.0220.0500
61723335
TY 27 MFR RWNo340.0 x 7.06.0 - 90.0540.0100

Beneficios

  • El diseño especial de las bridas garantiza la máxima resistencia y seguridad incluso en las aplicaciones más extremas
  • La punta de acero garantiza una adhesión segura y duradera
  • El cierre es resistente a golpes y vibraciones
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0

Ámbito de uso

  • Metros y trenes
  • En zonas con exigencias elevadas en resistencia química y mecánica
  • En cualquier lugar donde sea primordial la protección de personas y materiales
  • Instalaciones públicas

Características de producto

  • La cuchilla de acero se fija al cabezal de la brida y está hecha de acero antimagnético y resistente a la corrosión (tipo 316)

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2
  • NFF 16-101: I3F1

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Colores disponibles

  • Colores naturales

Material

  • Poliamida 6.6
  • Libre de halógenos y siliconas

Rango de temperaturas

  • de -40 °C hasta +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.