Ty-Rap®Brida de sujeción con cabeza de acero
Beneficios
- La alta resistencia es constante incluso en situaciones adversas: condiciones de humedad y temperatura extremas
- El cierre es resistente a golpes y vibraciones
- La cuchilla de acero se fija al cabezal de la brida y está hecha de acero antimagnético y resistente a la corrosión (tipo 316)
Ámbito de uso
- Bridas de calidad con cabeza de acero para entornos exigentes
Norm references / Approvals
- UL file number TY-RAP®: E49405, see table
- Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2
Entrega
- Los artículos provistos del apéndice «B» (p. ej., TYB24 M) se suministran en una práctica caja de trabajo en la que las bridas están dispuestas de forma ergonómica
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- Descripción de clase ETIM 5.0: brida
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción
Colores disponibles
- Colores naturales
Material
- Poliamida 6.6
- Libre de halógenos y siliconas
Rango de temperaturas
- de -40 °C hasta +85 °C
- B=caja; bolsa de poliamida en los demás casos
- TY-RAP® es una marca registrada de Thomas & Betts
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.