e-Shop

Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

La brida de sujeción TY- RAP® con cabeza de acero también está disponible en LAPP como variante para la fijación con tornillos, remaches y pernos de anclaje.

Libre de halógenos

RU

Referencia Descripción de la piezaCertificación ULOrificio Ø mmLargo x ancho (mm)Ø agrupado, mmCapacidad de carga tensional en NUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61715420TY 33 M2,8102.0 x 2.32 - 16801000
61715480TY 34 M4,2151.0 x 3.52 - 291801000
61715540TY 35 M4,8199.0 x 4.73.5 - 452201000
61720070TY 1435 M6,3198.0 x 4.73.5 - 452201000
61715600TY 37 M6,3356.0 x 7.76 - 90540500

Beneficios

  • Bridas de sujeción con cierres
  • Permite la instalación y la agrupación en un paso
  • La punta de acero garantiza una adhesión segura y duradera

Ámbito de uso

  • Para montaje con tornillos, pernos y remaches
  • Instala y agrupa a la vez
  • Áreas de aplicación posibles: Montajes de cables, instalación previa y final de piezas y grupos, y para la instalación de cables y conductos sin mantenimiento

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Número de archivo: E49405, ver tabla
  • Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Diseño

  • También se ofrece en negro y resistente a los rayos UV

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Colores disponibles

  • Colores naturales

Material

  • Poliamida 6.6
  • Libre de halógenos y siliconas

Rango de temperaturas

  • de -40 °C hasta +85 °C

  • TY-RAP® es una marca registrada de Thomas & Betts
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.