
Detectable cable tie sockets
Los zócalos para bridas de cables son detectables por los detectores de metales, lo que hace que sean especialmente interesantes para la industria de alimentos y bebidas
Beneficios
- Base para bridas de cables detectables con compuesto de polímero especial que activa detectores de metal, aparatos de rayos X y sistemas de detección visual
- Minimiza el riesgo de contaminación del producto
- El color azul facilita la detección visual
- Versión de poliamida: resistente a disolventes habituales como alcoholes y cetonas, a hidrocarburos alifáticos y aromáticos como aceites, grasas y gasolina, así como a lejías débiles; no resistente a ácidos (débiles ni fuertes) ni a sales metálicas. Versión de polipropileno: resistente a detergentes químicos
- Ayuda a cumplir la directiva HACCP de la UE
Ámbito de uso
- Se recomiendan para aquellas aplicaciones en las que no debe haber restos de plástico en el producto final y se utilizan detectores para detectar cuerpos extraños
- Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
- Producción farmacéutica
Normas de referencia / Aprobaciones
- UL 94 V-2
Entrega
- Se entrega sin tornillos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- Descripción de clase ETIM 5.0: base de montaje y elemento para bridas
Colores disponibles
- Azul
Material
- Poliamida 6.6 o polipropileno con trazas de metal
- Libre de halógenos
Rango de temperaturas
- de -40 °C hasta +85 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.