
Herramienta pelacables SENSOR STRIP
Herramienta de pelado y desmontaje para cables de sensor y conductores, también para cubiertas PUR, fabricada en Alemania
Beneficios
- Pensado para pelar la cubierta de los cables del actuador / sensor
- Con su nuevo diseño de cuchillas, las herramientas pelan cubiertas de cable PVC / PUR con precisión sin causar daños en los conductores individuales o el interior del apantallado
- Ajustes totalmente automatizados para los diversos diámetros de cable
- Mangos interiores de apertura a presión para pelar cualquier longitud
- Con diseño ergonómico, fácil de utilizar y ligero
Ámbito de uso
- Cables del actuador/sensor de PUR libre de halógenos
- Cables TPE-U altamente flexibles
- Cables de PUR
- Cables de PUR/PVC
- cables multitrenzados, apantallados y sin apantallado
Características de producto
- Cuchillas intercambiables: duraderas y eficientes
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta de pelado para cable
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de pelado / desaislante
Diámetro en
- Sensor Mini: For outer diameter:
3,2-4,4 mm
Sensor Special: For outer diamater: 4,4-7 mm
Longitud
- Dimensiones LxHxB:16,6x2,8x10,2 mm
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.