Alicates para crimpar terminales CSA 0760 + KSA 0760

CSA/KSA 0760: alicantes para crimpar terminales aislados y conectores de panel planos desde 0,5 hasta 6mm². Perfil de crimpado: oval. Diseño ergonómico

Fiabilidad

No data available for display
Referencia DenominaciónSección mm²Perfil de crimpadoPeso kgLongitud (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61722070CSA 07600,5 - 6oval0,52201
61790910KSA 07600,5 - 6oval0,542551
61751950Muelle de recambio CSA/ KSA /DSA 0760----1
61722071Inserto de crimpado para CSA + KSA 0760----1

Beneficios

  • Moldes de prensado claramente identificados
  • Necesita menos energía gracias a su mecanismo especial
  • Ensayado para un mínimo 80.000 prensados
  • Prensado conforme al sistema de acabado forzado
  • La sección transversal de la matriz de prensado queda estampada en el extremo del cable para su inspección

Ámbito de uso

  • La herramienta Miniforce para conexiones aisladas de 0,5 - 6 mm²

Características de producto

  • Dispositivo de desbloqueo de emergencia para interrumpir la operación de prensado si fuese necesario

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Probado según estándares DIN EN 60352-2

Composición de producto

  • CSA 0760: Con estructura C, diseño antiguo
  • KSA 0760: con mangos muy largos K-fame- para el manejo con las dos manos, ergonomía mejorada

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

Aviso

  • Perfil de crimpado: Ovalado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.