Terminales aislados tipo faston
Conectores planos aislados (tipo M, T y V), homologación UL, con forma de canaletas Easy Entry
Beneficios
- Extremo de cable con soldadura rígida, para permitir que pueda ser presionado en cualquier posición
- Así proporciona la mejor conductividad eléctrica (menor resistencia)
- No hay riesgo de que los cables se comben y queden aplastados
Ámbito de uso
- Construcción de cuadros eléctricos
- Montaje de cables
Normas de referencia / Aprobaciones
- Número de dossier E334111 (file number), consultar tabla
Diseño
- Para una resistencia a la tracción superior
- Para una mejor conducción de corriente
- Material para receptáculos planos en contacto con perfil engarzado de plegado doble y cobresoldado
- Terminales de poliamida EASY-ENTRY con forma de embudo para una inserción sencilla, rápida y segura del conductor
- 1 = terminal conector plano tipo H
2 = terminal conector plano tipo T
3 = terminal conector plano tipo M
4 = terminal conector plano tipo V (completamente aislado)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector redondo/receptáculo plano
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo/plano
Material
- Latón estañado
- Poliamida, libre de halógenos
Rango de temperaturas
- -20°C a +105°C;
Temporalmente: hasta +120°C
- * Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.