e-Shop

Terminal faston plano con y sin retención

Conectores planos no aislados con cierre, macho y hembra, hechos de latón

Referencia DenominaciónSección mm²Certificación ULConexión planaILInserto de crimpado apropiadoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Terminal conector plano con muesca de cierre (tipo M)
63501020
BM 638 M1 - 2.5No6,3 x 0,81628PEW 12.050100
63501022BM-C 638 M4 - 6No6,3 x 0,81628PEW 12.751100
Manguito aislado con saliente de retención (tipo F)
63501010
B 638 F1.5 - 2.5No6,3 x 0,87,519PEW 12.465100
63501012B-C 638 F4 - 6No6,3 x 0,87,519PEW 12.751100

Beneficios

  • Para la conexión eléctrica de componentes diferentes

Aviso

  • La selección de la herramienta adecuada depende de la sección del conductor y del tipo de conexión

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector redondo/receptáculo plano

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo/plano

Material

  • BM 638 M + B 638 F: latón pulido BM-C 638 M + B-C 638 F: latón estañado

Rango de temperaturas

  • Type M: max. +90 °C
  • Type F: max. +110 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.