e-Shop

Conectores de panel tipo M/ tipo F

Conectores de panel hembra tipo M/tipo F, en combinación con conectores planos

Referencia DenominaciónCertificación ULNúmero de polosAnchura en mmAltura (mm)Profundidad en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Conectores de panel macho (tipo M)
63300100
408-2 MNo215,313,232,2100
63300110
408-4 MNo427,516,832,6100
63300120
408-6 MNo631,218,832,9100
63300130
408-8 MNo840,418,833,1100
Conectores de panel hembra (tipo F)
63300140
408-2 FNo212,61023,2100
63300150
408-4 FNo424,514,124100
63300160
408-6 FNo628,214,924,3100
63300170
408-8 FNo837,415,424,4100

Beneficios

  • Separación de la conexión rápida y fácil
  • Junto con los conectores de panel, estos conectores hembra ofrecen un montaje seguro y fácil
  • La conexión se puede hacer rápidamente y sin confusiones

Ámbito de uso

  • Pueden reemplazar bloques terminales o conectores en algunas situaciones

Aviso

  • Sólo función de retención

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector redondo/receptáculo plano

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo/plano

Material

  • Poliamida

Rango de temperaturas

  • max. +105°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.