Alicates para crimpar terminales KRB 0560

KRB 0560: alicates de crimpado para terminales planos no aislados 4,8 y 6,3 desde 0,5 hasta 6mm². Perfil de crimpado:enrollado. Diseño ergonómico

Fiabilidad

No data available for display
Referencia DenominaciónSección mm²Perfil de crimpadoPara conectores de panelPeso kgLongitud (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61791100KRB 0560 con localizador0,5 - 6perfil de crimpado prensado enrollado4,8 + 6,30,542551
61790950KRB 0560 sin localizador0,5 - 6perfil de crimpado prensado enrollado4,8 + 6,30,542551

Beneficios

  • Moldes de prensado claramente identificados
  • Función de bloqueo para un prensado impecable
  • Mango apropiado para manos pequeñas y grandes
  • Su mecanismo único disminuye la fuerza manual entre 450 N y 250 N
  • Ensayado para un mínimo 80.000 prensados

Ámbito de uso

  • Alicates aptos para el prensado enrollado de conectores por enchufe plano de 4,8 y 6 para cables de 0,5 - 6mm²

Características de producto

  • Dispositivo de desbloqueo de emergencia para interrumpir la operación de prensado si fuese necesario

Norm references / Approvals

  • Probado según estándares DIN EN 60352-2

Aviso

  • El localizador asegura el posicionamiento correcto del aislamiento y el cable, lo es importante para asegurar la calidad de cirmpado de los terminales

Entrega

  • El número de artículo 61790950 se entrega sin localizador
  • El número de artículo 61791100 contiene localizador

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

General

  • Presión de crimpado ajustable

Aviso

  • Perfil de crimpado: Prensado por rodillos

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.