e-Shop

Alicates para crimpar terminales DKB 0325 + DKB 0360

DKB 0325/DKB 0360: Alicates de engarzado para prensar extremos de cable no aislados de 0,35-6,0 mm2, perfil de prensado: prensado de mandril, elevada ergonomía de la herramienta

Fiabilidad

Referencia DenominaciónSección mm²Perfil de crimpadoPeso kgLongitud (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61722110
DKB 03250,35 - 2,5perfil de crimpado mandril0,351921
61790920DKB 03600,35 - 6perfil de crimpado mandril0,351921

Beneficios

  • Función de bloqueo para un prensado impecable
  • Moldes de prensado claramente identificados
  • Menos fuerza necesaria para un prensado perfecto
  • Ensayado para un mínimo 80.000 prensados

Ámbito de uso

  • Los alicates de prensado seguro para conexiones no aisladas
  • Para extremos de cable sin aislamiento, otros conectores y extremos de cable tubulares KR

Características de producto

  • Dispositivo de desbloqueo de emergencia para interrumpir la operación de prensado si fuese necesario

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Probado según estándares DIN EN 60352-2

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

General

  • Presión de crimpado ajustable

Aviso

  • Perfil de crimpado: Prensado de mandril

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.