e-Shop

Alicates para crimpar terminales KWB 4099

KWB 4099: alicates para crimpar terminales no aislados desde 4,0 hasta 10,0 mm². Perfil de crimpado: W. Diseño ergonómico

Fiabilidad

Referencia DenominaciónSección mm²Peso kgLongitud (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61722130KWB 40994 - 100,52201

Beneficios

  • Moldes de prensado claramente identificados
  • Función de bloqueo para un prensado impecable
  • Mango apropiado para manos pequeñas y grandes
  • Su mecanismo único disminuye la fuerza manual entre 450 N y 250 N
  • Ensayado para un mínimo 80.000 prensados

Ámbito de uso

  • La herramienta Miniforce para conexiones no aisladas de 4 - 10 mm²
  • Para extremos de cable sin aislamiento, otros conectores y extremos de cable tubulares KR

Características de producto

  • Dispositivo de desbloqueo de emergencia para interrumpir la operación de prensado si fuese necesario

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

General

  • Presión de crimpado ajustable

Aviso

  • Perfil de crimpado: Prensado en W

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.