Tubo aislante ISY

El tubo aislante ISY de PVC sirve para agrupar cables eléctricos y para el aislamiento.

No data available for display
Referencia DenominaciónColorØ interior x grosor de superficie en mmMaterialUnd. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

61793030ISY 2negro2 x 0.4PVC1000
61793040ISY 3negro3 x 0.4PVC750
61793050ISY 4negro4 x 0.5PVC500
61793060ISY 5negro5 x 0.6PVC500
61793070ISY 6negro6 x 0.6PVC400
61793080ISY 7negro7 x 0.7PVC500
61793090ISY 8negro8 x 0.7PVC500
61793100ISY 9negro9 x 0.7PVC400
61793110ISY 10negro10 x 0.7PVC300
61793116ISY 10blanco10 x 0.7PVC300
61793119ISY 16negro16 x 1PVC150

Ámbito de uso

  • Manguera aislante
  • Para el aislamiento de conexiones

Características de producto

  • Superficie lisa

Normas de referencia / Aprobaciones

  • IEC 60684-3-100

Aviso

  • No apto para contracción

Diseño

  • Colores: negro RAL9005, blanco similar a RAL 9003

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo aislante para cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo aislante para cables

Aviso

  • Rigidez dieléctrica: 14 kV/mm

Info

  • Sin tela

Colores disponibles

  • Blanco y negro

Material

  • PVC flexible

Rango de temperaturas

  • -20 °C ... +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.