e-Shop

Tubo aislante ISS

El tubo aislante ISS de silicona sirve para la agrupación de cables eléctricos y el aislamiento frente a calor y frío extremo u oscilaciones de temperatura (resistencia a la temperatura: -60 a 220 °C)

Gran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosResistente a la corrosiónResistente a temperaturasResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónColorØ interior x grosor de superficie en mmMaterialUnd. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

61760060
ISS 2natural2 x 0.4Silicio100
61760070
ISS 3natural3 x 0.4Silicio100
61760080
ISS 4natural4 x 0.75Silicio100
61760090
ISS 5natural5 x 0.9Silicio100
61760100
ISS 6natural6 x 0.9Silicio100
61760110
ISS 7natural7 x 0.9Silicio100
61760120
ISS 8natural8 x 1Silicio50
61760130
ISS 9natural9 x 1.05Silicio50
61760140
ISS 10natural10 x 1.05Silicio50

Beneficios

  • Proporciona un buen aislamiento contra el calor, el frío o las fluctuaciones de temperatura
  • Resistente a la mayoría de productos químicos
  • Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV

Ámbito de uso

  • Manguera aislante

Aviso

  • No apto para contracción

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo aislante para cables

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo aislante para cables

Aviso

  • Rigidez dieléctrica: 18 kV/mm

Material

  • Silicona
  • Resistente a la radiación UV

Rango de temperaturas

  • -60 °C a +220 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.