SILVYN® UI 511

SILVYN® UI 511, tubo metálico de acero inoxidable con perfil entrelazado doble (perfil AGRAFF) para las cargas mecánicas más altas, altamente resistente a la corrosión

  • Perfil Agraff
  • Para las condiciones mecánicas más exigentes

Resistente al calorresistente al fríoResistente a la corrosiónResistencia mecánicaRobustoResistente a temperaturas

CE

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura dinámico/estático en mmUnd. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

SILVYN® UI 511
61799815
5/16"9.5 x 12.550 / 6030
61799816
3/8"13.0 x 16.065 / 8030
61799817
1/2"17.0 x 21.075 / 10030
61799818
3/4"22.0 x 26.090 / 12530
61799819
1"26.0 x 30.0120 / 16030
61799820
1 1/4"34.0 x 39.0175 / 22030
61799831
1 1/2"40.3 x 44.4230.0 / 280.015
61799822
2"51.6 x 55.7285 / 34015

Beneficios

  • Resistente a la torsión y muy flexible
  • Resistente a la corrosión
  • Soporta grandes fuerzas mecánicas
  • Apto para uso a la intemperie y enterrado directo
  • Resistente a la tracción

Ámbito de uso

  • Plantas offshore
  • tecnología de medición
  • Ingeniería de planta
  • Industria del acero
  • Aplicaciones con la más alta tensión mecánica

Características de producto

  • Acero inoxidable AISI 304

Composición de producto

  • Tubo de espiral de acero inoxidable con perfil entrelazado (AGRAFF)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal

Aviso

  • Tamaño 2” bajo petición

Material

  • Acero inoxidable AISI 304
    DW Nº 1.4301

Grado de protección:

  • IP40

Rango de temperaturas

  • -100 °C hasta +600 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.