Pistola de aire caliente HG 2320
La pistola de aire caliente HG 2320 para productos termorretráctiles tiene un diseño robusto y temperaturas ajustables.
Beneficios
- Es posible la utilización con una mano
- Cuatro programas configurables
- Pantalla óptica LCD para visualizar temperatura y velocidad
- Pistola de aire caliente de alto rendimiento, con regulación electrónica y flujo constante de aire, temperatura ajustable y pantalla LCD para uso profesional
- Visualización de restos de calor que evita quemaduras
Ámbito de uso
- Carcasa resistente para su uso manual estacionario.
- Cuadros eléctricos y cableado de equipos
Características de producto
- La configuración de la temperatura se ajusta de manera progresiva
- Con doble protección frente al recalentamiento - termostato y fusible térmico
- Toma de aire con rejilla protectora contra las impurezas de grano grueso
- La configuración de la velocidad se ajusta de manera progresiva
Aviso
- Vida del motor: 1.000 h
Entrega
- Pistola de aire caliente, caja de poliamida, boquilla reductora de 9 mm, boquilla reflectora, variedad de diferentes tubos termoretráctiles (100 pc, Ø 1,6 – 9,5 mm)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001383
- ETIM 5.0 Class-Description: Soplador/pistola de aire caliente (eléctrico)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001383
- ETIM 6.0 Class-Description: soplador/pistola de aire caliente (eléctrico)
General
- Tamaño:
Sin caja: 253 x 86,5 x 200 mm
Con caja: 395 x 100 x 320 mm - Peso incluyendo el embalaje: 2195 g
Aviso
- Longitud del cable de alimentación: 3 m
- 230 V, 50/60 Hz
Info
- Volumen de aire: 150 - 500 l/min, ajustable
- 2 niveles
Rango de temperaturas
- 80 - 650 °C, ajustable
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Garantía limitada a 500 horas de trabajo o 1 año