Terminales tubulares KRFN

Terminales tubulares KRFS estrechos para cables de las clase 2, 5 y 6, especialmente ideados para su instalación a través de prensaestopas

CarrilApto para uso en exterioresResistencia mecánicaAhorro de espacio

CULUSDNV

Referencia DenominaciónAgujeros roscados, Ø en mmUL certificationLongitud (mm)Matrices de prensadod mmW mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61803470
KRFS 50/66No51B 14,51115100
61803471
KRFS 50/88No51B 14,51116,5100
61803472
KRFS 50/1010No52B 14,51116,5100
61803473
KRFS 70/66No58B 17131750
61803474
KRFS 70/88No58B 17131750
61803475
KRFS 70/1010No58B 17131950
61803476
KRFS 95/6663B 20151950
61803477
KRFS 95/8863B 20151950
61803478
KRFS 95/101063B 20151950
61803479
KRFS 95/121264B 20152050
61803480
KRFS 120/6667B 22171925
61803481
KRFS 120/8867B 22171925
61803482
KRFS 120/101067B 22171925
61803483
KRFS 120/121270B 22172225
61803484
KRFS 150/6674B 25/13 CB 25192525
61803485
KRFS 150/8874B 25/13 CB 25192525
61803486
KRFS 150/101074B 25/13 CB 25192525
61803487
KRFS 150/121276B 25/13 CB 25192525
61803488
KRFS 185/10107913 CB 27212720
61803489
KRFS 185/12128213 CB 27212720
61803490
KRFS 240A/10109113 CB 3022,52910
61803491
KRFS 240A/12129113 CB 3022,52910
61803492
KRFS 240A/16169613 CB 3022,52910

Beneficios

  • Puede montarse mediante racores, permite un montaje previo
  • Alta seguridad y capacidad de carga a través de cobre electrolítico de alta calidad
  • Con orificio de inspección
  • Ancho de brida igual o menor que el diámetro de la tubería

Ámbito de uso

  • Terminales tubulares estrechos para conductores de cobre multifilar, de hilo fino y de hilo extrafino 50 – 240 mm2 (clase 2, 5 y 6)
  • Adaptado para espacios pequeños

Norm references / Approvals

  • UL file number: E205350 (ver tabla)
  • Cumple los requisitos EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 y VDE 0220:1 en combinación con la herramienta recomendada

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminales para conductores de cobre

Material

  • Cobre electrólito estañado

Rango de temperaturas

  • Rango de uso permanente hasta +90 ºC
  • Temperatura de trabajo: 110°C, máx. +140°C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.