SILVYN® SINUS PP

SILVYN® SINUS PP es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión

Corte sinusoidal para el colocación posterior a la instalación de los cables

Energía solarGran resistencia químicaAhorro en tiempo de instalaciónFiabilidadResistente a temperaturasResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia DI x DE mmApto para el soporte SILVYN®Unid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

61806505
6,7 x 10FCL 10 / 5550 6905100
61806510
8,4 x 11,4-100
61806515
9,9 x 13FCL 13 / 5550 6915100
61806520
12,2 x 15,7FCL 16 / 5550 6925100
61806525
12,7 x 15,8FCL 16 / 5550 6925100
61806530
14,2 x 18,4-100
61806535
16,6 x 21FCL 21 / 5550 6935100
61806540
19,2 x 23,9-100
61806545
21,3 x 25,4FCL 25 / 5550 7415100

Beneficios

  • El corte sinusoidal permanece cerrado en su mayor parte bajo fuerzas de torsión
  • Dimensionalmente estable
  • Flexible
  • Resistente al aplastamiento
  • Para proteger cables que ya están instalados

Ámbito de uso

  • aplicaciones solares
  • Construcción naval
  • Construcción de maquinaria
  • Industria eléctrica

Características de producto

  • Resistencia mecánica
  • Gran resistencia química

Composición de producto

  • Tubo flexible corrugado de polipropileno con ranura sinusoidal

Aviso

  • Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • Polipropileno (PP)

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +130 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.