
SILVYN® SINUS PA6
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
- Corte sinusoidal para el colocación posterior a la instalación de los cables
- Poliamida especial resistente a temperaturas de hasta +140 °C
Beneficios
- El corte sinusoidal permanece cerrado en su mayor parte bajo fuerzas de torsión
- Dimensionalmente estable
- Flexible
- Resistente al aplastamiento
- Para proteger cables que ya están instalados
Ámbito de uso
- aplicaciones solares
- Construcción naval
- Construcción de maquinaria
- Industria eléctrica
Características de producto
- Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos
- Libre de halógenos y cadmio
- Resistente a la abrasión
Composición de producto
- Tubo corrugado de perfil fino, fabricado en poliamida 6, con abertura sinusoidal
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico
Aviso
- Alargamiento al desgarro conforme a DIN 53 455: 50-200%
Resistencia a impactos conforme a DIN 53 453: sin rotura
Resistencia a incisiones de impactos conforme a DIN 53 453: sin rotura
Clase de inflamabilidad: UL 94 HB
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- PA6 modificado por métodos térmicos
Libre de cadmio
Libre de halógenos
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +140 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.