SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT es un tubo corrugado paralelo divisible calificado para instalación posterior

Para proteger cables que ya están instalados

Gran resistencia químicaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónLigeroResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmCompatible con SILVYN® COVUnd. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

SILVYN® SPLIT PA6
61806621
66.3 x 1015-50
61806620
108.8 x 13.515M16/PG950
61806631
1111 x 16.115-50
61806630
1413.2 x 18.715M20/PG13,550
61806641
1616 x 21.520-50
61806640
2020.2 x 25.725M25/PG2150
61806650
2323.9 x 31.335M32/PG2950
61806651
2927.3 x 36.035-25
61806660
3732.5 x 41.940M40/PG2925
61806670
4543.0 x 54.270M5025
61806671
7066.5 x 79.895-10
61806672
10088.0 x 103.5100-10
SILVYN® SPLIT PA6: unid. de embalaje reducido
61737403
108.8 x 13.515M16/PG910
61737226
1413.2 x 18.715M20/PG13,510
61737227
2020.2 x 25.725M25/PG2110
61737228
2323.9 x 31.335M32/PG2910
61737229
3732.5 x 41.940M40/PG2910
SILVYN® SPLIT PP
61806615
66.3 x 1015-50
61806625
108.4 x 13.415M16/PG950
61806616
1111 x 16.115-50
61806635
1412.5 x 18.515M20/PG13,550
61806617
1616 x 21.520-50
61806645
2019.2 x 25.320M25/PG2150
61806655
2323.4 x 30.845M32/PG2950
61806618
2927.3 x 35.550-25
61806665
3731 x 41.460M40/PG2925
61806675
4542.7 x 5475M5025
61806619
7066.0 x 79.595-10
61806622
10087.5 x 102.5100-10
SILVYN® SPLIT PP UV
61806100
66.3 x 1015-50
61806110
108.4 x 13.415M16/PG950
61806120
1111 x 16.115-50
61806130
1412.5 x 18.515M20/PG13,550
61806140
1616 x 21.520-50
61806150
2019.2 x 25.320M25/PG2150
61806160
2323.4 x 30.845M32/PG2950
61806170
2927.3 x 35.550-25
61806180
3731 x 41.460M40/PG2925
61806190
4542.7 x 5475M5025
61806200
7066.0 x 79.595-10
61806210
10087.5 x 102.5100-10

Beneficios

  • Dimensionalmente estable
  • Flexible
  • Resistente al aplastamiento
  • Baja protección contra roedores
  • Montaje rápido y fácil

Ámbito de uso

  • Construcción de vehículos
  • Construcción naval
  • Construcción de maquinaria
  • Industria eléctrica
  • En situaciones en que sea necesario proteger los cables tras haberlos instalado

Características de producto

  • Libre de halógenos (PA6)
  • Resistente a la abrasión
  • Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos
  • Excelente resistencia a rayos UV y al ambiente (SILVYN® SPLIT PP UV)

Composición de producto

  • Tubo corrugado divisible

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico

Bajo demanda

  • Versión de poliamida 12 (ultraflexible)
  • Versión ETFE (resistente a altas temperaturas hasta +200° C)

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • Poliamida 6 (PA 6)
    Polipropileno (PP)

Grado de protección:

  • IP 43 con SILVYN® SPLIT COV

Rango de temperaturas

  • PA6: -40ºC hasta +120ºC
    PP: -40ºC hasta +135ºC
    PP UV: -40ºC hasta +105ºC

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.