SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV es un racor divisible para instalación posterior con el tubo divisible SILVYN® SPLIT

Libre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónResistente a temperaturasResistente a radicación UV

Referencia Tamaño métricoCompatible con SILVYN® SPLITUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® SPLIT COV-M (contratuerca no incluida)
61806680
16 x 1,510100
61806681
20 x 1,514100
61806682
25 x 1,52050
61806683
32 x 1,52350
61806684
40 x 1,53725
61806685
50 x 1,54525

Beneficios

  • Montaje rápido y fácil
  • inserción posterior del conducto de montaje

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® SPLIT
  • Construcción de maquinaria
  • Industria eléctrica
  • En situaciones en que sea necesario proteger los cables tras haberlos instalado

Características de producto

  • racor divisible con rosca métrica

Aviso

  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • PA
    Libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.