Herramienta de crimpado PEW TWISTOR

Alicates de crimpado PEW TWISTOR con cabeza giratoria de 360° para compactar punteras aisladas

No data available for display
No data available for display
Referencia Sección mm²Perfil de crimpadoLongitud (mm)Unidad base

Precio (base)

61814612
0.14 - 16.0cuadrado185
61814613
0.14 - 10.0trapezoidal196

Beneficios

  • La mordaza giratoria 360º permite el mejor ajuste posible de la herramienta en condiciones de montaje cambiantes.
  • Las propiedades de las herramientas de crimpado con entrada frontal y lateral, combinadas en una herramienta.
  • Perfecto para entornos estrechos o cambiantes. La entrada lateral garantiza un proceso de crimpado ergonómico óptimo; la entrada frontal es especialmente adecuada para entornos estrechos y máquinas.
  • Cubre una amplia gama de diámetros de cables sin necesitar el ajuste de la herramienta para crimpar.
  • Para punteras con una gama de diámetros de hasta 10 mm² o 16 mm², según la referencia.

Ámbito de uso

  • Para prensar punteras aisladas y no aisladas, así como punteras tipo TWIN según DIN 46228.
  • Variante "TWISTOR® 16" para el prensado cuadrado de las punteras.
  • Variante "TWISTOR® T" para el prensado trapezoidal de las punteras.

Características de producto

  • Hecho de acero de herramienta cromado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

General

  • Longitud de prensado hasta 16 mm
  • Perfil de crimpado: Cuadrado

  • TWISTOR® es una marca registrada de Rennsteig Werkzeuge GmbH, Alemania (DE)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.