Brida de sujeción Flex Tie

Brida reutilizable, formada por una cinta de ganchos diminutos y otra cinta de bucles, usable para agrupar con cuidado cables sensibles

Brida reutilizable, formada por una cinta de ganchos diminutos y otra cinta de bucles, para uso flexible

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalación

No data available for display
No data available for display
Referencia Descripción de la piezaComportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V2Longitud (mm)Ancho en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61823711Flex Tie 150x20150.020100
61823712Flex Tie 200x20200.020100
61823713Flex Tie 330x20330.020100
61823717Flex Tie Roll 10 (25m)-101
61823718Flex Tie Roll 20 (25m)-201
61823719Flex Tie Roll 30 (25m)-301
61823714Flex Strap 300x25No330.02510
61823715Flex Strap 360x25No360.02510
61823716Flex Strap 480x25No480.02510

Beneficios

  • Para agrupar de modo sencillo y rápido
  • Protege los cables: previene los daños en la cubierta exterior del cable
  • Puede volver a utilizarse
  • No corrosivo, ya que los cierres son tejidos orgánicos
  • Sin cantos afilados, se reduce el riesgo de lesiones

Ámbito de uso

  • Agrupación de cables y tubos flexibles
  • Resistente a vibraciones (p. ej., robótica)
  • Modificaciones frecuentes o acceso constante necesario (p. ej., tecnología audiovisual de eventos, laboratorios)
  • Agrupación de cables sensibles a la presión (p. ej., conductores de fibra óptica, cables de datos)

Norm references / Approvals

  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V2, ver tabla

Diseño

  • Brida: con cabeza ranurada
  • Roll: rollo 25 m para cortar individualmente a la medida deseada
  • Correa: con un gancho y lazo, con hebilla

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • Tie + Roll: PP y Velour PA
  • Strap: PA 6, PA 6.6., recubrimiento de PU

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.