e-Shop

Brida de sujeción Flex Tie

Brida reutilizable, formada por una cinta de ganchos diminutos y otra cinta de bucles, usable para agrupar con cuidado cables sensibles

Brida reutilizable, formada por una cinta de ganchos diminutos y otra cinta de bucles, para uso flexible

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro en tiempo de instalación

Referencia Descripción de la piezaComportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V2Longitud (mm)Ancho en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61823711Flex Tie 150x20150.020100
61823712Flex Tie 200x20200.020100
61823713Flex Tie 330x20330.020100
61823717Flex Tie Roll 10 (25m)-101
61823718Flex Tie Roll 20 (25m)-201
61823719Flex Tie Roll 30 (25m)-301
61823714Flex Strap 300x25No330.02510
61823715Flex Strap 360x25No360.02510
61823716Flex Strap 480x25No480.02510

Beneficios

  • Para agrupar de modo sencillo y rápido
  • Protege los cables: previene los daños en la cubierta exterior del cable
  • Puede volver a utilizarse
  • No corrosivo, ya que los cierres son tejidos orgánicos
  • Sin cantos afilados, se reduce el riesgo de lesiones

Ámbito de uso

  • Agrupación de cables y tubos flexibles
  • Resistente a vibraciones (p. ej., robótica)
  • Modificaciones frecuentes o acceso constante necesario (p. ej., tecnología audiovisual de eventos, laboratorios)
  • Agrupación de cables sensibles a la presión (p. ej., conductores de fibra óptica, cables de datos)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V2, ver tabla

Diseño

  • Brida: con cabeza ranurada
  • Roll: rollo 25 m para cortar individualmente a la medida deseada
  • Correa: con un gancho y lazo, con hebilla

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • Tie + Roll: PP y Velour PA
  • Strap: PA 6, PA 6.6., recubrimiento de PU

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.