Tapón de sellado TEC

Los tapones de sellado tienen un recubrimiento adhesivo interior y pueden utilizarse para el aislamiento y el sellado de empalmes de cables.

Gran resistencia químicaLibre de halógenosResistente a radicación UVImpermeable

No data available for display
Referencia Descripción de la piezaH max. (mm)H min. (mm)J max. (mm)Ø de cable (mm)R* después de la contracción (mm)Grosor del panel HW* (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

61830000TEC 15/4,5154,545 - 1230210
61830010TEC 25/92596,510 - 22502,310
61830020TEC 36/15361510,517 - 3080310
61830040TEC 55/2555251628 - 471303,310
61830050TEC 80/4080401745 - 70150410
61830060TEC 102/60102602668 - 90140410
61830070TEC 148/57148572780 - 1331053,310

Beneficios

  • Sellado seguro a través de un recubrimiento de adhesivo termoplástico en el interior
  • Gran resistencia a sustancias químicas y disolventes
  • Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica

Ámbito de uso

  • Para sellar los extremos de cable y evitar que penetre la humedad y la contaminación

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000218
  • Descripción de clase ETIM 5.0: capuchón termorretráctil

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000218
  • ETIM 6.0 Class-Description: capuchón termorretráctil

General

  • Resistente a la radiación UV
  • De pared doble

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • Poliolefina modificada reticulada con revestimiento interior de adhesivo termoplástico
  • Libre de halógenos y siliconas

Rango de temperaturas

  • de -55°C a +100 °C
  • Temperatura de contracción: 135°C

  • 1. tras contracción de +/- 10%; 2. tras contracción de +/- 20%
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.