Tubos termoretráctiles para derivaciones TEB
Los manguitos de ramificación TEB con recubrimiento adhesivo en el interior se pueden utilizar para el aislamiento y el sellado de empalmes de cables.
Beneficios
- Sellado seguro a través de un recubrimiento de adhesivo termoplástico en el interior
- Gran resistencia a sustancias químicas y disolventes
- Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica
Ámbito de uso
- Aislamiento y sellado de los empalmes de cables
Diseño
- De pared doble
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001170
- Descripción de clase ETIM 5.0:Juntas de transición rectas/pasantes
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001170
- ETIM 6.0 Class-Description: juntas de transición rectas/pasantes (set)
General
- Resistente a la radiación UV
Info
- Relación de contracción: >2:1
Colores disponibles
- Negro
Material
- Poliolefina modificada reticulada con revestimiento interior de adhesivo termoplástico
- Libre de halógenos y siliconas
Rango de temperaturas
- de -55°C a +100 °C
- Temperatura de contracción: +120 °C
- 1. tras contracción de +/- 10%; 2. tras contracción de +/- 20%
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
