Bridas Basic Tie
Beneficios
- Alta resistencia a las bases, aceites, grasas, derivados del petróleo y disolventes aromáticos
- Resistente a la radiación UV (versión negra)
Ámbito de uso
- Brida de sujeción multiuso para muchas aplicaciones
Norm references / Approvals
- Número de E-File: E352714
- Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- Descripción de clase ETIM 5.0: brida
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción
Material
- Poliamida 6.6
- Libre de halógenos
Rango de temperaturas
- de -40°C a +85°C Temperatura de instalación: de -10°C a +60°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
