Alicates para bridas de cable Ty-Gun ERG 50 / TY-GUN ERG 120

TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120, alicates para bridas que permiten un montaje rápido y económico de las bridas.

Anillo push mejorado, amortiguación de barra de conexión y de cuchillas optimizada

Ahorro en tiempo de instalaciónRobusto

No data available for display
No data available for display
Referencia Descripción de la piezaPara bridas de sujeciónAnchura de brida de sujeción (mm)Peso kgUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Ty-Gun ERG 50
62120120Ty-Gun ERG 50Plástico2.4 - 4.80,261
62120121Cuchillas de repuesto Ty-Gun ERG 50Plástico2.4 - 4.8-2
Ty-Gun ERG 120
62120125Ty-Gun ERG 120Plástico4.8 - 7.60,2781
62120126Cuchillas de repuesto Ty-Gun ERG 120BPlástico4.8 - 7.6-1

Beneficios

  • Cabeza giratoria de 360° para una cómoda posición de montaje
  • Rueda de ajuste de fácil acceso para el par de apriete en el mecanismo de corte de automatización
  • Amplia apertura de alimentación (ancho 25,4 mm) que facilita la inserción de las bridas
  • Diseño ergonómico (diseño redondeado) y facilidad de uso
  • Reduce el esfuerzo para el usuario

Ámbito de uso

  • Pistola de cables para bridas de sujeción de poliamida
  • Permite una adhesión, fijación y montaje rápido y económico de las bridas de sujeción de poliamida
  • Aumenta la vida útil debido a la óptima configuración de la tensión de las bridas
  • Previene la caída de residuos - impide la caída del resto de las bridas

Características de producto

  • Diámetro de agarre ajustable, permite la adaptación al tamaño de la mano del usuario
  • El mecanismo de anti retroceso previene temblores
  • Almacenamiento sencillo y práctico de la cuchilla de repuesto (1 cuchilla de repuesto incluida en el suministro)
  • Ligero
  • Aplicador hecho de acero inoxidable garantiza una larga vida útil de la herramienta

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta para bridas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de mecanizado para bridas de sujeción

Aviso

  • La tensión es ajustable manualmente

Aviso

  • Longitud x ancho x altura:
    178x127x38 mm
  • ERG 50: 65-83 N para configuración 1,
    175-220 N para configuración 8
    ERG 120: 175-250 N para configuración 1,
    450-580 N para configuración 8

Colores disponibles

  • ERG 50: cabezal negro
  • ERG 120: cabezal naranja

Material

  • Polímero resistente a choques
  • Empuñadura de goma blanda

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.