Sistema de carro portacables cable de acero

Lapp Group ofrece un sistema de transporte de cables tanto para cables planos como redondos.

Para cables de poco peso (p. ej. para botones pulsadores)

Referencia DenominaciónDiámetro máx. cable redondoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

62200437
Sujeción para cables redonda 10-16mm10.0 - 16.01
62200438
Sujeción para cables redonda 17-25 mm17.0 - 25.01
62200439
Sujeción para cables redonda 26-36 mm26.0 - 36.01

Beneficios

  • Las sujeciones cuidadosas para cables evitan el doblado severo de los cables

Ámbito de uso

  • Para elevadores e instalaciones de transporte
  • Construcción de maquinaria
  • Not suitable for applications in explosive environments

Aviso

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • No monte más de tres abrazaderas para cables redondos uno debajo de otros
  • Radio de curvatura en el soporte corresponde al valor de una instalación fija

Composición de producto

  • La instalación de un sistema depende de diversos criterios, por ejemplo: caída máxima del cable (peso del cable) y duración de trabajo.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 Class-Description: Accesorio para sistema portacables

General

  • Capacidad de carga máx.: 6 kg

Material

  • Piezas de metal: acero galvanizado Pinzas: poliamida 6

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • CIBES® es una marca registrada de la empresa Swedish Cable Trolleys AB
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.