Terminales tipo KB sin soldadura

Terminales no aislados no soldables según DIN 46234, cobre electrolítico de alta calidad para una alta conductividad y menor resistencia

Referencia DenominaciónSección mm²Certificación ULd1d3l1a1Inserto de crimpado apropiadoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

63204015
KB1-2,5R DIN 462340.5 - 1.5No2,76115PEW 12.1071100
63204025
KB1-3R DIN 462340.5 - 1.5No3,26115PEW 12.1071100
63204035
KB1-3,5R DIN 462340.5 - 1.5No3,76115PEW 12.1071100
63204045
KB1-4R DIN 462340.5 - 1.5No4,38125PEW 12.1071100
63204055
KB1-5R DIN 462340.5 - 1.5No5,310135PEW 12.1071100
63204065
KB1-6R*0.5 - 1.5No6,511145PEW 12.1071100
63204075
KB1-8R*0.5 - 1.5No8,414175PEW 12.1071100
63204085
KB1-10R*0.5 - 1.5No10,518195PEW 12.1071100
63204095
KB2,5-3R DIN 462341.5 - 2.5No3,26115PEW 12.1071100
63204105
KB2,5-3,5R DIN 462341.5 - 2.5No3,76115PEW 12.1071100
63204115
KB2,5-4R DIN 462341.5 - 2.5No4,38125PEW 12.1071100
63204125
KB2,5-5R*1.5 - 2.5No5,310,1145PEW 12.1071100
63204135
KB2,5-6R DIN 462341.5 - 2.5No6,511165PEW 12.1071100
63204145
KB2,5-8R DIN 462341.5 - 2.5No8,414175PEW 12.1071100
63204155
KB2,5-10R*1.5 - 2.5No10,518195PEW 12.1071100
63204165
KB2,5-12R*1.5 - 2.5No1319,8155PEW 12.1071100
63204175
KB6-4R*2.5 - 6No4,38146PEW 12.1071100
63204185
KB6-5R*2.5 - 6No5,310,1156PEW 12.1071100
63204195
KB6-6R*2.5 - 6No6,511,1166PEW 12.1071100
63204205
KB6-8R*2.5 - 6No8,414,1196PEW 12.1071100
63204215
KB6-10R DIN 462342.5 - 6No10,518216PEW 12.1071100
63204225
KB6-12R*2.5 - 6No1319236PEW 12.1071100
63204235
KB10-5R DIN 4623410No5,310168PEW 12.1071100
63204245
KB10-6R DIN 4623410No6,511178PEW 12.1071100
63204255
KB10-8R DIN 4623410No8,414208PEW 12.1071100
63204265
KB10-10R DIN 4623410No10,518218PEW 12.1071100
63204275
KB10-12R DIN 4623410No1322238PEW 12.1071100
63204285
KB16-5R DIN 4623416No5,3112010PEW 12.033100
63204295
KB16-6R DIN 4623416No6,5112010PEW 12.033100
63204305
KB16-8R DIN 4623416No8,4142210PEW 12.033100
63204315
KB16-10R DIN 4623416No10,5182410PEW 12.033100
63204325
KB16-12R DIN 4623416No13222610PEW 12.033100
63204335
KB25-5R DIN 4623425No5,3122511PEW 12.033100
63204345
KB25-6R DIN 4623425No6,5122511PEW 12.033100
63204355
KB25-8R DIN 4623425No8,4162511PEW 12.033100
63204365
KB25-10R DIN 4623425No10,5182611PEW 12.033100
63204375
KB25-12R DIN 4623425No13223111PEW 12.033100
63204385
KB25-16R DIN 4623425No17283511PEW 12.033100
63204395
KB35-6R DIN 4623435No6,5152612-100
63204405
KB35-8R DIN 4623435No8,4162612-100
63204415
KB35-10R DIN 4623435No10,5182712-100
63204425
KB35-12R DIN 4623435No13223112-100
63204445
KB50-6R DIN 4623450No6,5183416-100
63204455
KB50-8R DIN 4623450No8,4183416-100
63204465
KB50-10R DIN 4623450No10,5183416-100
63204475
KB50-12R DIN 4623450No13223616-100
63204485
KB50-16R DIN 4623450No17284016-100
63204495
KB70-6R DIN 4623470No6,5223818-100
63204505
KB70-8R DIN 4623470No8,4223818-100
63204515
KB70-10R DIN 4623470No10,5223818-100
63204525
KB70-12R DIN 4623470No13223818-100
63204535
KB70-16R DIN 4623470No17284218-100
63204545
KB95-8R DIN 4623495No8,4244220-50
63204555
KB95-10R DIN 4623495No10,5244220-50
63204565
KB95-12R DIN 4623495No13244220-50
63204575
KB95-16R DIN 4623495No17284420-50
63204585
KB120-8R DIN 46234120No8,4244422-25
63204595
KB120-10R DIN 46234120No10,5244422-25
63204605
KB120-12R DIN 46234120No13244422-25
63204615
KB120-16R*120No17284422-25
63204625
KB150-10R DIN 46234150No10,5305024-25
63204635
KB150-12R DIN 46234150No13305024-25
63204645
KB150-16R DIN 46234150No17305024-25
63204655
KB185-10R DIN 46234185No10,5365028-20
63204665
KB185-12R DIN 46234185No13365028-20
63204675
KB185-16R DIN 46234185No17365028-20
63204685
KB240-10R DIN 46234240No10,5385632-10
63204695
KB240-12R DIN 46234240No13385632-10
63204705
KB240-16R DIN 46234240No17385632-10

Beneficios

  • Para conexiones de primera clase y de fácil manejo
  • Así proporciona la mejor conductividad eléctrica (menor resistencia)

Ámbito de uso

  • Para cables con categoría 2,5 y 6 conductores
  • Fabricación de armarios y equipos de control
  • Trenes y autobuses

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Según VG 88710
  • Terminales DIN 46234 (las variantes con * no son conformes a DIN 46234)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminales de cobre no soldables para conductores de cobre

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 6.0 Class-Description: terminales no soldables para conductores de cobre

Aviso

  • s = espesor del material

Material

  • Cobre electrolítico de gran calidad para favorecer la conductividad

Rango de temperaturas

  • Campo de aplicación continuo hasta +120 °C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.