SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG, racor con rosca PG

  • Muy económico
  • Unidad de embalaje pequeña

Libre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioResistente a temperaturas

CEcRUus

Referencia Longitud de rosca en mmCompatible con SILVYN® FPASAdecuado para conductos de AØ mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® FLEXILOK PG negro
65500475
10FPAS 1313,010
65500495
10FPAS 1615,810
65500485
10FPAS 1313,010
65500395
10FPAS 1615,810
68100055
10FPAS 1615,810
68100075
10FPAS 2121,210
68100065
11FPAS 1615,810
68100085
11FPAS 2121,210
68100095
12FPAS 2828,510
68880005
12FPAS 3434,510
SILVYN® FLEXILOK PG gris
65500470
10FPAS 1313,010
65500490
10FPAS 1615,810
65500480
10FPAS 1313,010
65500390
10FPAS 1615,810
68100050
10FPAS 1615,810
68100060
11FPAS 1615,810
68100080
11FPAS 2121,210
68100090
12FPAS 2828,510
65500620
12FPAS 3434,510

Beneficios

  • Montaje rápido
  • Fácil de ensamblar
  • Racor económico para tubos
  • Sin partes que puedan perderse
  • Nuevo diseño que ahorra espacio

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Apto para movimientos continuos
  • Aplicaciones con espacio requerido crítico
  • Cables de instalación

Características de producto

  • En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
  • Diseño fino y de una pieza
  • Libre de halógenos y cadmio

Norm references / Approvals

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG
  • Cuerpo de una pieza
  • Sistema especial de fijación

Aviso

  • Desmontable con un destornillador

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Norm references / Approvals

Bajo demanda

  • PG 7 para FPAS10
    PG 36 para FPAS 42
    PG 48 para FPAS 54

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA66
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP 66

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.