ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

Cables espiral de PUR con resistencia mecánica incrementada

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR, cable en espiral resistente a químicos, aceites y a la abrasión para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas

  • Alta resistencia a benzoles, bencinas y demás substancias según el apéndice T1
  • Gran resistencia mecánica
  • Disponible en secciones a partir de 0,5 mm²

Gran resistencia químicaResistente a aceites

CEEAC

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Longitud máxima de la espiral extendida en mmLongitud de la espiral, comprimida (mm)Diámetro del cable en mmDiámetro exterior de la espiral en mmUnidad base

Precio (base)

70002598
2 X 0.515005005,520
70002599
2 X 0.5300010005,520
70002600
2 X 0.5450015005,520
70002601
2 X 0.5600020005,520
70002602
3 G 0.515005005,821
70002603
3 G 0.5300010005,821
70002604
3 G 0.5450015005,821
70002605
3 G 0.5600020005,821
70002606
4 G 0.515005006,221
70002607
4 G 0.5300010006,221
70002608
4 G 0.5450015006,221
70002609
4 G 0.5600020006,221
70002610
5 G 0.515005006,725
70002611
5 G 0.5300010006,725
70002612
5 G 0.5450015006,725
70002613
5 G 0.5600020006,725
70002614
7 G 0.515005007,629
70002615
7 G 0.5300010007,629
70002616
7 G 0.5450015007,629
70002617
7 G 0.5600020007,629
70002618
12 G 0.515005009,532
70002619
12 G 0.5300010009,532
70002620
18 G 0.515005001142
70002621
18 G 0.5300010001142
70002622
2 X 0.7515005005,619,5
70002623
2 X 0.75300010005,619,5
70002624
2 X 0.75450015005,619,5
70002625
2 X 0.75600020005,619,5
70002628
3 G 0.7515005005,920
70002629
3 G 0.75300010005,920
70002630
3 G 0.75450015005,920
70002631
3 G 0.75600020005,920
70002634
4 G 0.7515005006,421
70002635
4 G 0.75300010006,421
70002636
4 G 0.75450015006,421
70002637
4 G 0.75600020006,421
70002640
5 G 0.7515005006,924
70002641
5 G 0.75300010006,924
70002642
5 G 0.75450015006,924
70002643
5 G 0.75600020006,924
70002726
7 G 0.7515005007,527
70002727
7 G 0.75300010007,527
70002728
7 G 0.75450015007,527
70002729
7 G 0.75600020007,527
70002731
12 G 0.7515005009,935
70002732
12 G 0.75300010009,935
70002734
18 G 0.75150050011,940
70002735
18 G 0.753000100011,940
70002646
2 X 1.015005005,920
70002647
2 X 1.0300010005,920
70002648
2 X 1.0450015005,920
70002649
2 X 1.0600020005,920
70002651
3 G 1.015005006,221
70002652
3 G 1.0300010006,221
70002653
3 G 1.0450015006,221
70002654
3 G 1.0600020006,221
70002656
4 G 1.015005006,724
70002657
4 G 1.0300010006,724
70002658
4 G 1.0450015006,724
70002659
4 G 1.0600020006,724
70002661
5 G 1.015005007,325
70002662
5 G 1.0300010007,325
70002663
5 G 1.0450015007,325
70002664
5 G 1.0600020007,325
70002666
7 G 1.012505008,230
70002667
7 G 1.0250010008,230
70002668
7 G 1.0375015008,230
70002669
7 G 1.0500020008,230
70002670
12 G 1.0150050010,937
70002671
12 G 1.03000100010,937
70002672
18 G 1.0150050012,745
70002673
18 G 1.03000100012,745
70002681
2 X 1.515005006,523
70002682
2 X 1.5300010006,523
70002683
2 X 1.5450015006,523
70002684
2 X 1.5600020006,523
70002687
3 G 1.515005006,924
70002688
3 G 1.5300010006,924
70002689
3 G 1.5450015006,924
70002690
3 G 1.5600020006,924
70002699
5 G 1.512505008,330
70002700
5 G 1.5250010008,330
70002701
5 G 1.5375015008,330
70002702
5 G 1.5500020008,330
70002705
7 G 1.512505009,131
70002706
7 G 1.5250010009,131
70002707
7 G 1.5375015009,131
70002708
7 G 1.5500020009,131
70002709
12 G 1.5150050012,246
70002710
12 G 1.53000100012,246
70002711
18 G 1.5150050014,252
70002712
18 G 1.53000100014,252
70002716
3 G 2.512505008,328,5
70002717
3 G 2.5250010008,328,5
70002718
3 G 2.5375015008,328,5
70002719
3 G 2.5500020008,328,5
70002721
5 G 2.512505001037
70002722
5 G 2.5250010001037
70002723
5 G 2.5375015001037
70002724
5 G 2.5500020001037

Beneficios

  • Gran fuerza de recuperación y longitudes
    de extensión de hasta 3 veces la longitud
    de la espiral sin extender
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos

Ámbito de uso

  • Como cables de control y alimentación en máquinas
  • Construcción de maquinaria
  • Construcción de aparatos

Características de producto

  • Resistente a microbios, hidrólisis y a casi todos los aceites minerales
  • Gran resistencia química a los benzoles, bencenos y otros agentes, como se indica en la Tabla de selección T1 en el Apéndice
  • Resistente a la abrasión y cortes

Norm references / Approvals

  • Conductor basado en VDE 0812/0285
  • Cubierta exterior basada en VDE 0250/0285

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislante del conductor: PVC P8/1 especial
  • Uso de talco
  • Cubierta exterior de PUR especial
  • Longitud de los extremos rectos: 1er extremo = 200 mm, 2º extremo = 600 mm
  • Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable espiralizado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable en espiral

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: +5 °C a +50 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda