EPIC® H-B 16 TBFH

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La robusta carcasa metálica cuenta con 2 palancas dobles y una entrada de cable directa, y no es la solución idónea para su aplicación en la industria del plástico.

  • Más espacio interior para un cableado cómodo
  • Versión con 2 palancas para una mayor seguridad
  • Grado de protección UL50E probado

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Article descriptionMPGCuelloUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: cubierta para conexión aérea (entrada de cable recta, palanca doble, mayor altura)
70090200
H-B 16 TBFH 21-215
79090200
H-B 16 TBFH M2525--5
79090400
H-B 16 TBFH M3232--5
79090401
H-B 16 TBFH 2xM322 x 32--5

Beneficios

  • El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Industria transformación de plásticos
  • Tecnología de luz y sonido

Características de producto

  • cubierta para adaptador, gama alta
  • 2 estribos transversales
  • Entrada de cable recta
  • Modelos con / sin cuello

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.