UNITRONIC® SENSOR

Cable flexible para cableado de sensores/actuadores

Cables para cableado de sensores/actuadores para conectar con conectores M8 y M12.

  • Fácil preparación de la instalación
  • Reconocido por UL (LifYY A)

Componentes complementarios de automatización de LappAhorro de espacioResistente a radicación UV

CEcRUus

Referencia DenominaciónDimensión en mm²Diámetro exterior [mm]Conductor / material de la cubiertaColorULÍndice de cobre [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® SENSOR PVC
7038898
LifYY3x0.253,8PVC/PVCnegro-7,5
7038899
LifYY4x0.254,2PVC/PVCnegro-10,2
7038900
LifYY3x0,344,1PVC/PVCnegro-9,8
7038901
LifYY4x0,344,4PVC/PVCnegro-13
7038902
LifYY5x0,344,8PVC/PVCnegro-16
UNITRONIC® SENSOR PVC UL
7038903
LifYY A3x0.254,3PVC/PVCnegro7,5
7038904
LifYY A4x0.254,6PVC/PVCnegro10,2
7038905
LifYY A3x0,344,4PVC/PVCnegro9,8
7038906
LifYY A4x0,344,8PVC/PVCnegro13
7038907
LifYY A5x0,345,2PVC/PVCnegro16
UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR
7038861
LifY11Y4x0,344,8PVC/PURnegro-13,1
7038862
LifY11Y5x0,254,9PVC/PURnegro-12
0040434
DESINA4x0,345,2PVC/PURamarillo-13,5

Beneficios

  • Cableado muy sencillo (trazas, mangueras, armarios de distribución)
  • Fácil de aislar y pelar
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.

Ámbito de uso

  • Tecnología de automatización
  • Cableado sensor/actuador

Características de producto

  • Color del conductor conforme a DIN EN 50044
  • Versión en negro: resistente a la radiación UV
  • Para mayor esfuerzo mecánico (LifY11Y/Desina)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Reconocido por UL (LifYY A)

Composición de producto

  • Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
  • Aislamiento de PVC
  • Código de colores:
    3 pines: marrón, azul, negro
    4 pines: marrón, blanco, azul, negro
    5 pines: marrón, blanco, azul, negro, gris
  • DESINA 4x0,34: bn, wh, bu, bk
  • Cubierta exterior: PVC o PUR
  • Color de cubierta: negro (RAL 9005)
  • DESINA amarillo (RAL 1021)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 300 V

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Móvil: 15 veces el diámetro exterior
  • Instalación fija: 8 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • PVC/PVC:
    Instalación fija: -40°C a +80°C
    Uso flexible: de -5°C a +80°C
  • PVC/PUR:
    Instalación fija: -30°C a +80°C
    Uso flexible: -10°C a +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.