KIT EPIC® ULTRA H-B 24
Hecho en Alemania; Protección frente a EMC (CEM); Resistente a la corrosión; Insertos push-in: técnica de conexión rápida y sencilla sin herramientas
Características técnicas
Clasificación ETIM 5
Clasificación ETIM 6
Tensión nominal
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Corriente nominal en A
IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A
Inflamabilidad
UL94 V-0
Número de contactos
24 + PE
