e-Shop

Kits EPIC® H-BE 24

CSARUVDE

Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados; pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos

Características técnicas

Clasificación ETIM 5

Clasificación ETIM 6

Tensión nominal
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Corriente nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Número de contactos
24 + PE

EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 24 SS TG M25

Características

  • Inserto macho EPIC® H-BE 24, con conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Carcasa EPIC® H-B 24
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009650
1
EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25

Características

  • Inserto macho EPIC® H-BE 24, con conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Carcasa EPIC® H-B 24
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009651
1
EPIC KIT H-BE 24 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 24 BS AG

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-BE 24 conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Base de montaje en panel EPIC® H-B 24
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009652
1
EPIC KIT H-BE 24 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 24 BS SGR M25

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-BE 24 conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Base de montaje en superficie EPIC® H-B 24
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009653
1
EPIC KIT H-BE 24 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 24 BS TBF M25

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-BE 24 conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Adaptador EPIC® H-B 24
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009654
1