e-Shop

Kits EPIC® H-A 10

CSARUVDE

Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados; pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos

Características técnicas

Clasificación ETIM 5

Clasificación ETIM 6

Tensión nominal
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Corriente nominal en A
IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A

Número de contactos
10 + PE

EPIC KIT H-A 10 SS TS M20
EPIC KIT H-A 10 SS TG M20

Características

  • Inserto macho EPIC® H-A 10, conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Carcasa EPIC® H-A 10
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009625
1
EPIC KIT H-A 10 SS TS M20
EPIC KIT H-A 10 SS TS M20

Características

  • Inserto macho EPIC® H-A 10, conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Carcasa EPIC® H-A 10
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009626
1
EPIC KIT H-A 10 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 10 BS AG

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-A 10,conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Base de montaje en panel EPIC® H-A 10
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009627
1
EPIC KIT H-A 10 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 10 BS SGR-LB M20

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-A 10,conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Base de montaje en superficie EPIC® H-A 10
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009628
1
EPIC KIT H-A 10 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 10 BS TBF-LB M20

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-A 10,conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Adaptador EPIC® H-A 10
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009629
1