e-Shop

Kits EPIC® H-BE 16

CSARUVDE

Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados; pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos

Características técnicas

Clasificación ETIM 5

Clasificación ETIM 6

Tensión nominal
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Corriente nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Número de contactos
16 + PE

EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 16 SS TG M25

Características

  • Inserto macho EPIC® H-BE 16 con conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Carcasa EPIC® H-B 16
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009645
1
EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25

Características

  • Inserto macho EPIC® H-BE 16 con conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Carcasa EPIC® H-B 16
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009646
1
EPIC KIT H-BE 16 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 16 BS AG

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-BE 16 conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Base de montaje en panel EPIC® H-B 16
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009647
1
EPIC KIT H-BE 16 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 16 BS SGR M25

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-BE 16 conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Base de montaje en superficie EPIC® H-B 16
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009648
1
EPIC KIT H-BE 16 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 16 BS TBF M25

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-BE 16 conexión atornillada
  • Con protección para hilos
  • Adaptador EPIC® H-B 16
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009649
1