
FLEXIMARK® Wrapping label LCK
Las etiquetas envolventes FLEXIMARK® LCK son etiquetas de vinilo con una lámina protectora, para la identificación de cables con una impresora láser. La lámina protectora protege el texto de la abrasión y los disolventes.
La bolsa de muestras FLEXIMARK®contiene LCK 32 YE (n.º de artículo M3251010)
Beneficios
- La pieza de película transparente se enrolla alrededor del cable y se adhiere sobre el área de la etiqueta, por lo que la impresión está protegida contra la abrasión, la suciedad y el disolvente
- Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)
- Ahorra espacio gracias a la envoltura estrecha
Ámbito de uso
- For cable marking
Aviso
- Impresión con el software FLEXIMARK® y una impresora láser convencional
- Inserte una hoja de papel en el modo de alimentación manual
- Mejores resultados de impresión con impresoras láser con guiado de hojas recto
Ámbito de entrega
- 10 o 100 horas perforadas DIN A4 (dependiendo del tamaño de embalaje seleccionado)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- Descripción de clase ETIM 5.0: sistema de codificación de cable
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Class-Description: sistema de marcaje de cables
Adhesivo
- Adhesivo permanente de base acrílica
Colores disponibles
- Amarillo, blanco
Material
- Poliéster libre de halógenos
- Espesor: 0,025 mm
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta + 125 °C
- Temperatura mínima de trabajo: +10 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.
