Productos TRONIC

Soluciones móviles y flexibles para transportar, almacenar y desenrollar rollos y bobinas de cables unipolares.

Los productos TRONIC están perfectamente adaptados para rollos de cables unipolares H05V-K y H07V-K de LAPP (referencias acabadas en S para mayor densidad), así como el resto de cables unipolares de LAPP.

No data available for display
Referencia DenominaciónContieneCapacidad rollos/bobinasDimensiones en mmPeso kgUnidad base

Precio (base)

Caja
85001632TRONIC Box-1D=310.0, H=103.00,7
85001624Carro de cable unipolar TRONIC 1212 TRONIC12L=670.0, W=610.0, H=950.019
85001629Carro de cable unipolar TRONIC 4848 TRONIC48L=865.0, W=770.0, H=1460.0106
Módulo
85001625Módulo TRONIC2 TRONIC2L=335.0, W=335.0, H=280.02,6
85001621Módulo TRONIC - carro de cable unipolar 6x26 TRONIC Module12L=610.0, W=600.0, H=1270.029
85001622Módulo TRONIC - carro de cable unipolar 18x218 TRONIC Module36L=840.0, W=820.0, H=1400.093
85001639Módulo TRONIC - carro escalador para cable unipolar escalador6 TRONIC Module12L=710.0, W=680.0, H=1360.040
Carrete
85001628Carro TRONIC S12 para cables unipolares-18L=620.0, W=590.0, H=1160.020
Accesorios
85001637Tapa TRONIC1 transparentní víko---

Beneficios

  • Facilita la manipulación y el almacenamiento de rollos y bobinas de cables unipolares y garantiza un lugar de trabajo limpio y organizado
  • La extracción directa de varios productos en el sitio de trabajo garantiza procesos de montaje rápidos y eficaces
  • Solución fácil de usar con tiempos de preparación muy cortos gracias a la facilidad de recarga
  • Los cables unipolares se pueden desenrollar con la extracción horizontal sin torsión / pliegue
  • La aplicación de códigos de barras permite el uso de soluciones Kanban. Con FLEXIMARK® también se pueden utilizar otro tipo de códigos.

Ámbito de uso

  • Transportar, almacenar y desbobinar cables unipolares
  • La variante "escaladora" permite subir/bajar escaleras y superar otras barreras
  • Soluciones móviles de almacenamiento y desenrollado para el sitio de trabajo.

Características de producto

  • El módulo TRONIC se compone de 2 cajas TRONIC montadas sobre un soporte
  • Carro TRONIC S12 para cables unipolares:
    capacidad para 12-18 bobinas de cables unipolares (dependiendo de la anchura de bobina)
    bastidor de carro con soporte de herramientas
  • Carro para Módulos TRONIC para cables unipolares, escalador y con compartimento opcional para herramientas (referencia: 85001640)

Dimensiones

  • Fits for cable rings:
  • Cable outer diameter: max. 10 mm
    Coil Diameter: max. 295 mm
    Inner diameter: 80-180 mm
    Heigth: max. 80 mm

Datos generales

  • Carga máxima por cada TRONIC: 7 kg
  • Carga máx. del carro TRONIC S12:
    1º nivel: 60 kg
    2º nivel: 40 kg
    3º nivel: 30 kg

Material

  • Acero pintado

  • TRONIC es una marca registrada de la empresa Meccanica Nicoletti S.R.L
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.