ÖLFLEX® CHAIN TM

Cable de control extraflexible con certificaciones listadas (UL) y c(UL) para Norteamérica: TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC,

Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CHAIN TM para múltiples aplicaciones en cadenas portacables, listado UL y reconocido AWM UL/cUL.

  • Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
  • Múltiples certificados según NEC y NFPA 79
  • Instalación sin problemas en bandejas para cables, maquinaria industrial o instalaciones eólicas

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaresistente al fríoResistente a aceitesCadenas portacablesResistente a radicación UV

CECSARUULC_UL

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CHAIN TM
8718030
3 G 1.07.829,866
8718040
4 G 1.08.638,782
8718050
5 G 1.09.349,1195
8718070
7 G 1.010.768,452125
8718120
12 G 1.012.3117,56210
8718180
18 G 1.015.4175,595308
8718250
25 G 1.017.8244,048414
8716030
3 G 1.58.643,15592
8716040
4 G 1.59.558,036112
8716050
5 G 1.510.372,917134
8716070
7 G 1.512101,19180
8716120
12 G 1.514.7166,667311
8716180
18 G 1.517.2260,417443
8716250
25 G 1.520360,119621
8714040
4 G 2.510.696,73180
8714070
7 G 2.514.5168,155286
8712040
4 G 4.012.4154,762295
8710040
4 G 6.015.2230,65397

Beneficios

  • Las múltiples certificaciones proporciona varias posibilidades de uso, reduce la variedad de productos a emplear y ahorra costes de almacenamiento
  • Las certificaciones TC-ER y MTW permiten el tendido abierto en bandejas de cables, así como el uso en maquinaria industrial utilizando un solo cable
  • Resistene a lubricantes a base de aceite mineral y otros productos químicos
  • Ideal para fabricantes de maquinaria y aparatos orientados a la exportación debido elevada aceptación normativa por parte del código nacional eléctrico norteamericano NFPA70/NEC (National Electrical Code)
  • Apto para su uso permanente en exteriores,dentro del rango de temperaturas indicado

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Tendido abierto fijo en y entre bandejas de cable y maquinaria industrial según NEC
  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Instalaciones eólicas
  • Robots lineales, equipos de manipulación automatizados

Características de producto

  • Mayor resistencia a aceites según UL OIL RES I y UL OIL RES II.
  • No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
  • Resistente a la luz solar; enterrado directo
  • Resistente al agua, UL 75°C mojado

Norm references / Approvals

  • Certificación EE. UU (UL) y UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing" WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Certificación Canadá c(UL) y CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation, Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Class 1 Division 2 según artículo NEC 501
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Hilos extrafinos de cobre desnudo
  • Aislante del conductor: PVC con revestimiento de nailon
  • Conductores trenzados formando capas y con pasos de trenzado cortos
  • Envolvente no tejida
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Color de cubierta: negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), 1000 V (WTTC, AWM)
  • IEC: U0/U 300/500 V

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40°C (-25°C UL TC) hasta +90°C (UL TC, MTW, conforme a AWM +105°C)
  • Móvil: de -25°C a +90°C (conforme a UL MTW)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.