Módulos de E/S

Periféricos descentralizados para la máxima flexibilidad

Header2 Remote IO

Con la creciente demanda de soluciones de automatización flexibles y escalables, los periféricos descentralizados desempeñan un papel crucial. Permiten optimizar el uso de los recursos y ofrecen a las empresas la oportunidad de adaptar sus sistemas a los requisitos cambiantes con mayor rapidez y facilidad. También ayudan a reducir la complejidad de los sistemas al tiempo que aumentan la transparencia y el control.

Mediante el uso de módulos de E/S remotos, las empresas pueden lograr una mayor eficiencia y adaptabilidad en sus procesos de producción. Las E/S (entradas/salidas) remotas son sistemas que permiten colocar a distancia las interfaces de entrada y salida de un sistema de control. Estos sistemas desempeñan un papel esencial en la automatización industrial y el control de procesos modernos.

¿Qué son los módulos E/S remotos?

Los módulos E/S remotos hacen referencia a sistemas que permiten situar las interfaces de entrada y salida de un sistema de control en ubicaciones alejadas del armario central. Estos sistemas desempeñan un papel clave en la automatización industrial moderna y en el control de procesos.

Los módulos E/S, como el maestro IO-Link (mono y multiprotocolo), admiten diversos protocolos Industrial Ethernet en función del modelo, incluidos PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP y CC-Link IE. Además, todos los maestros y hubs IO-Link son compatibles con el propio protocolo IO-Link. La unidad de control central procesa los datos recibidos y envía comandos de control a los módulos remotos para gestionar los distintos procesos.

Módulos E/S remotos y la pirámide de automatización

Módulos de E/S

Los módulos E/S trabajan de forma descentralizada directamente con sensores y actuadores, sin necesidad de armario de control. Gracias a interfaces como conexiones sensor/actuador, conexiones Ethernet y alimentación en cadena (daisy chain), permiten una integración flexible y eficiente en cualquier sistema de automatización.

LAPP ofrece soluciones para todos los niveles de la pirámide de automatización:

  • Nivel de campo: Componentes descentralizados para la máxima flexibilidad.
  • Nivel de control: Conexión fluida con los sistemas de control.
  • Nivel de proceso: Control centralizado y análisis de datos.

Módulos E/S remotos de LAPP

LAPP ofrece una gama completa de módulos E/S remotos bajo la marca UNITRONIC® ACCESS que pueden integrarse perfectamente en los sistemas de automatización existentes. 

csm LAPP 381166718 UNITRONIC ACCESS MP08DIO08DIO RECHTS 20cb9f87011800367f4d06726fcde7a0b0e990a7 eac0785c7a

Maestro IO-Link
Maestro entre el controlador superior y los dispositivos IO-Link (sensores/actuadores). Permite diagnóstico bidireccional y visión remota de dispositivos. Versión multiprotocolo (MP08 IOL) y de protocolo único (SP08 IOL)

Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
UNITRONIC ACCESS MP08DIO08DIO  
csm LAPP 381166719 UNITRONIC ACCESS IOL08DIO08DIO RECHTS c8f792909be4a484f82f65107b9496976cad920e f4fa084c87

IO-Link Hub
IO-Link hub que concentra señales de múltiples sensores y actuadores digitales y las reenvía al maestro IO-Link a través de un único puerto, simplificando el cableado.

Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
UNITRONIC ACCESS IOL08DIO08DIO  
csm LAPP 381166712 UNITRONIC ACCESS PN08IOLA08DIO RECHTS b8330733c4d38eef940d867fc014971edad30253 e18cd61bec

Módulo digital multiprotocolo
Módulo E/S digital que recopila estados de sensores y actuadores y los transmite al sistema de control superior switch Ethernet o PLC. Soporta 5 protocolos industriales simultáneamente. 16 canales E/S configurables

Código de producto Articlename Base Unit Price (Base Price)
UNITRONIC ACCESS CCL08IOLA08DIO  
UNITRONIC ACCESS EC08IOLA08DIO  
UNITRONIC ACCESS EIP08IOLA08DIO  
UNITRONIC ACCESS MTCP08IOLA08DIO  
UNITRONIC ACCESS PN08IOLA08DIO  
UNITRONIC ACCESS MP08IOLA08DIO  

¿Aún no tiene acceso al portal digital?

 

 

Ventajas de los módulos E/S remotos

El uso de módulos E/S remotos ofrece numerosas ventajas:

Advantages Remote IO

 

 

Aplicaciones de los módulos E/S remotos

Los módulos E/S remotos son esenciales para la automatización moderna y desempeñan un papel crucial en numerosas industrias. Permiten registrar y controlar señales a larga distancia y contribuyen a aumentar la eficacia, reducir los costes y mejorar la seguridad.

 

 

Latiguillos sensor/actuador y Ethernet: la conexión perfecta para tus sistemas UNITRONIC® ACCESS

Módulos de E/S

Los latiguillos son elementos esenciales para conectar tus sistemas Remote I/O. LAPP ofrece una amplia gama de latiguillos que amplían las posibilidades de diseño de tu instalación, con opciones de codificación M8 y M12, y materiales de cubierta PUR o PVC según las exigencias del entorno.

Para cada combinación estándar existe la posibilidad de personalizar tanto la codificación como el material, cubriendo así todas las opciones de conexión necesarias para equipar completamente los módulos E/S UNITRONIC® ACCESS.

Algunos de nuestros latiguillos y dispositivos compatibles con los módulos E/S remotos

 

 

Preguntas frecuentes