Cables de comunicación industriales
En LAPP llevamos más de 50 años diseñando y desarrollando productos para la industria. Conocemos las particularidades del entorno industrial y las necesidades de nuestros clientes.
Por este motivo le ofrecemos la más amplia gama de soluciones para cables de comunicación industriales y buses de comunicación, porque sabemos que el funcionamiento y el rendimiento de las líneas de proceso y maquinaria exigen la más alta calidad, prestaciones y durabilidad.
Todos los buses de comunicación
Disponemos de una amplia gama de productos para los buses de comunicación más utilizados en la industria:
- PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
- PROFINET
- EtherCAT
- Ethernet IP
- CAN, CANopen
- DeviceNet
- AS-Interface
- Latiguillos sensor/actuador, etc.
Descubra nuestra gama más al detalle en los siguientes enlaces:
Cables de comunicación para Ethernet
Buses de comunicación clásicos

Disponemos de la mayoría de buses industriales
Todas las aplicaciones
Nuestros productos están disponibles en múltiples opciones para cubrir las diferentes necesidades que se dan en la industria, para garantizar el buen funcionamiento de las comunicaciones en todas las situaciones:
- Robótica: cables de bus aptos para movimientos de torsión
- Cadenas portacables: cables de bus aptos para movimientos de flexión continuados
- Temperaturas ampliadas: desde -50ºC hasta +180ºC en algunos modelos
- Resistencia a aceites: cubiertas de PUR y especiales con resistencia a aceites
- Alimentación y bebidas: cubiertas especiales y productos con diseños higiénicos resistentes a ácidos y alcalinos diluidos
- Instalaciones exteriores: modelos con resistencia a radiación UV

Más de 50 años de experiencia en la industria
Toda la solución de cableado al completo
Con las diferentes familias de producto disponibles podrá cubrir todas sus necesidades de cableado, garantizando la conexión perfecta y minimizando los errores en su instalación
| Descripción | |
|---|---|
| UNITRONIC® BUS | Cables de datos para todas las aplicaciones de automatización. Desde cables de buses hasta latiguillos conectorizados. Versiones en PVC, PUR, libre de halógenos, fast- connect entre otras. |
| ETHERLINE® | Buses basados en Ethernet desempeñan un papel cadavez más importante. LAPP ha desarrollado una amplia gama de cables desde Cat.5 hasta Cat.7A con velocidades de hasta 10Gb/s. |
| EPIC® Data | Consulte dentro de cada tipo de bus, cuáles son los conectores adecuados para los cables de comunicación industriales. |
| HITRONIC® | Soluciones de fibra óptica aptas para movimientos de torsión, flexión y resistentes a los entornos más severos que se encuentran en la industria. |
Todo el mundo a su alcance, con garantía
LAPP es miembro de las principales asociaciones de buses de comunicación: PROFIBUS – PROFINET, AS-Interface, InterBus, etc.
Esto significa:
- Estamos al día de las normativas y desarrollos necesarios para cada tecnología de comunicación, que trasladamos a nuestros productos
- Es garantía para su instalación.
Ser miembro de estas asociaciones le garantiza que nuestros productos cumplen los estándares requeridos y de que es compatible con los productos que utilicen el mismo tipo de comunicación.
Además, disponemos de productos con certificaciones UL listed, UR recognized, CSA, FDA y ATEX.

Asociaciones de buses de comunicación