Conector servo EPIC® POWER LS1 TWIST
¡Conectar, ¼ de vuelta y listo!

Los conectores con cierre rápido se usan cada vez más para conectar servomotores, por esto los conectores circulares EPIC® POWER LS1 TWIST para servomotores y alimentación son la solución perfecta.
Estos prácticos y robustos conectores son compatibles con el estándar del mercado. Son seguros ante vibraciones ya que las dos mitades del conector se mantienen firmes en su sitio, incluso con altos niveles de vibración. Además, los EPIC® POWER LS 1 Twist se pueden bloquear en un tercio del tiempo en comparación con un conector roscado convencional.
Beneficios de los conectores circulares con cierre rápido
- Bloqueo un 70% más rápido
- Diseño EMC optimizado
- Uso seguro en campo gracias a una clase de protección alta
- Grado de protección IP68
- Gran resistencia contra agentes químicos
- Aptos para uso en ingeniería de plantas
Conozca aquí más características técnicas del EPIC® POWER LS 1 TWIST >>