Cable según EN 50382-2: ÖLFLEX® TRAIN HT 150

Cable unipolar según EN 50382-2, tipo F, tipo FF y tipo FX diseñado especialmente para cumplir con las altas exigencias del sector ferroviario. Apto para uso en altas temperaturas (desde -40 °C hasta +150 °C), altamente resistente a aceites y combustible. Clasificado con nivel 3 (HL3), el nivel más alto para la protección contra el fuego.
Está disponible en secciones desde 1.5 mm2 hasta 400 mm2 con tensión desde 1.8 kV hasta 6 kV. Disponible en versiones F (con cubierta) y FF (con cubierta y aislamiento). También está disponible con conductores clase 6 extra flexible tipo FX. Esto lo hace más flexible y apto para instalaciones que requieren radios de curvatura pequeños.
Beneficios
- Buena flexibilidad - instalación fácil en espacios difíciles
- Gran resistencia química
- Apto para temperaturas ambientales extremas
- La propagación reducida de la llama, aumenta la protección contra los daños a personas y propiedades en caso de incendio
Ámbito de uso
- Para el uso en vehículos de tráfico rodante, para tendido fijo con protección y para aplicaciones en las que se esperan movimientos limitados
- Apto para cablear armarios de distribución, distribuidores, convertidores, motores y baterías
- También aplicable en entornos con aceites y áreas con elevada temperatura ambiente

